chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SSA-EB1P-02ED1Q5A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Nödstopp Nödstoppsknappar
SSA-EB1P-02ED1Q5A
Order ID nr. 3025069
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cascadable
Yes
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
80,3 mm x 80,8 mm
Electrical connection
Connector
Function
E-stop button, unlit
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Operating voltage
AC/DC
Output function
Potential-free
Protection class
IP65
Nyckelfunktioner
Protection class
IP65
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 088,00 kr
home
Turck-Shop
Machine Safety
Emergency Stop Controls
SSA-EB1P-02ED1Q5A
Totalt för artikeln
2 088,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert