chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX107D-00VPST | TURCK - Your Global Automation Partner
TX100 HMI-produktserie 7-tums skärm med TX VisuPro-körtid
TX107D-00VPST
Order ID nr. 100031621
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Factory Automation
Approvals
CE, cULus
Device function
HMI
Diagonal screen size (″)
7
Dimensions
147 mm x 187 mm x 34 mm
Dimmable
Yes
Resolution
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Nyckelfunktioner
Diagonal screen size (″)
7
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
9 383,00 kr
Totalt för artikeln
9 383,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX107D-00VPST
Begär offert