chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TXF700 HMI-produktserie med IP67-klassad design 15-tums skärm med TX VisuPro körtid
TXF715-00VP20
Order ID nr. 100017847
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
28 042,00 kr
Totalt för artikeln
28 042,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TXF715-00VP20
Tekniska data
Downloads
Application area
Factory Automation
Approvals
CE, cULus
Device function
HMI
Diagonal screen size (″)
15.6
Dimensions
248 mm x 398,6 mm x 26,5 mm
Dimmable
Yes
Protection class
IP67
Resolution
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Nyckelfunktioner
Protection class
IP67
Diagonal screen size (″)
15.6