chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TXF707-00VP20 | TURCK - Your Global Automation Partner
TXF700 HMI-produktserie med IP67-klassad design 7-tums skärm med TX VisuPro-körtid
TXF707-00VP20
Order ID nr. 100017841
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Factory Automation
Approvals
CE, cULus
Device function
HMI
Diagonal screen size (″)
7
Dimensions
131,6 mm x 195,2 mm x 16,5 mm
Dimmable
Yes
Protection class
IP67
Resolution
1024 x 600 Pixel
Touchscreen
Capacitive, Glass front
Nyckelfunktioner
Protection class
IP67
Diagonal screen size (″)
7
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
13 991,00 kr
Totalt för artikeln
13 991,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TXF707-00VP20
Begär offert