chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX710HB-P3CV01 | TURCK - Your Global Automation Partner
TX700 HMI/PLC-produktserie 10-tums skärm som kan läsas i solljus – CODESYS V3 PLC med TARGET och WEB
TX710HB-P3CV01
Order ID nr. 100007474
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Factory Automation
Approvals
CE, cULus
Device function
HMI/PLC
Device type
Cloud Gateway, Industrial Control
Diagonal screen size (″)
10.1
Dimensions
197 mm x 282 mm x 56 mm
Dimmable
Yes
Fieldbus master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Fieldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Programming
CODESYS V3
Radio interface
Optionally expandable
Resolution
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Capacitive, Glass front
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX710HB-P3CV01
Nyckelfunktioner
Programming
CODESYS V3
Diagonal screen size (″)
10.1
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
29 530,00 kr
Totalt för artikeln
29 530,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert