chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX104-00VPST | TURCK - Your Global Automation Partner
TX100 HMI-produktserie 4-tums ekonomidisplay med TX VisuPro-körtid
TX104-00VPST
Order ID nr. 100002311
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Factory Automation
Approvals
CE, cULus
Device function
HMI
Diagonal screen size (″)
4.3
Dimensions
107 mm x 147 mm x 34 mm
Dimmable
Yes
Resolution
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Resistive, Plastic film front
Nyckelfunktioner
Diagonal screen size (″)
4.3
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
5 484,00 kr
Totalt för artikeln
5 484,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Programmable HMIs
TX104-00VPST
Begär offert