chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TX800-serien med HMI/PLC-produkter Fyrkärnig IoT-gateway med CODESYS V3 PLC och webbvisualisering
TX800M-P3WV01
Order ID nr. 100046997
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
9 311,00 kr
Totalt för artikeln
9 311,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Control
TX800M-P3WV01
Tekniska data
Downloads
Approvals
CE
Device function
PLC/IoT gateway
Dimensions
134 mm x 45 mm x 102 mm
Fieldbus master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Fieldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Fieldbus master
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Fieldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programming
CODESYS V3
Protection class
IP20
Begär offert