chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX HMI/PLC product series Plug-in module
TX-CAN
Order ID nr. 6828210
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
2 437,00 kr
Totalt för artikeln
2 437,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Accessories
TX-CAN
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Plug-in module
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
CE, cULus
Device type
Extension module
Dimensions
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Accessory type
Plug-in module
Begär offert