chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX HMI/PLC product series Plug-in module
TX-IO-XX03
Order ID nr. 6828201
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
8 411,00 kr
Totalt för artikeln
8 411,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Accessories
TX-IO-XX03
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Plug-in module
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Device type
Extension module
Dimensions
89,3 mm x 125,2 mm x 33,7 mm
Output voltage
24 VDC
Protection class
IP20
Voltage supply connection
Pluggable strip with cage clamp terminals
Nyckelfunktioner
Accessory type
Plug-in module