chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Tillbehör till HMI-produktserien TXF700 PoE-injektor (DIN-skena)
PSU20-POE-36W01
Order ID nr. 100017850
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
3 087,00 kr
Totalt för artikeln
3 087,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Accessories
PSU20-POE-36W01
Tekniska data
Downloads
Accessory type
PoE injector
Approvals
CE, cULus
Dimensions
28 mm x 80 mm x 120 mm
Output voltage
54 VDC
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Accessory type
PoE injector
Begär offert
chevron_left
Menu