chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX-DP-S | TURCK - Your Global Automation Partner
TX HMI/PLC-produktserie Plug-in-modul
TX-DP-S
Order ID nr. 100010167
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Plug-in module
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Approvals
CE
Device type
Extension module
Dimensions
90,3 mm x 41,2 mm x 23,8 mm
Fieldbus transmission rate
9.6 kbps …12 Mbps
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Accessory type
Plug-in module
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
3 813,00 kr
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Accessories
TX-DP-S
Totalt för artikeln
3 813,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert