chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Vision System
LEDRR90S-P
Order ID nr. 3075892
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
13 767,00 kr
Totalt för artikeln
13 767,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Vision
Vision Lighting
LEDRR90S-P
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated aluminum
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
Red
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Light type
Red
Protection class
IP68