chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PPROCAM | TURCK - Your Global Automation Partner
Image Processing
PPROCAM
Order ID nr. 3074937
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Resolution
640 × 480 pixels
Nyckelfunktioner
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
17 856,00 kr
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROCAM
Totalt för artikeln
17 856,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert