chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PPROMCAM1.3Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
PPROMCAM1.3Q
Order ID nr. 3010568
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP20
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Focal distance (mm)
6
Nyckelfunktioner
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
29 822,00 kr
Totalt för artikeln
29 822,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROMCAM1.3Q
Begär offert