chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S15S-R500-MQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15S-R500-MQ
Order ID nr. 3815392
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Input type
0…500 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
0…500 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 169,00 kr
home
Turck-Shop
Snap Signal
Snap Signal Sensors
S15S-R500-MQ
Totalt för artikeln
2 169,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert