chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15C-CT20A-MQ
Order ID nr. 3814928
I lager
Varugrupp
F2
Listpris
1 756,00 kr
Totalt för artikeln
1 756,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Ambient temperature min.
40
Ambient temperature max.
70
Operating voltage
DC
Input type
0…20 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
Runs with battery
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
0…20 A
Output type
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
S15C-CT20A-MQ