chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Ultrasonic Sensor
Q45UR3LIU64CKQ
Order ID nr. 3059431
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
9 700,00 kr
Totalt för artikeln
9 700,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45UR3LIU64CKQ
Tekniska data
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic polyester
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
250
Function
Proximity switch
Construction size
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
250