chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Ultrasonic Sensor
Q45ULIU64BCR
Order ID nr. 3047555
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
9 023,00 kr
Totalt för artikeln
9 023,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45ULIU64BCR
Tekniska data
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Proximity switch
Construction size
79.4 x 44.5 x 87.6 mm
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
3000