chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Ultrasonic Sensor
T186UE W/30
Order ID nr. 3040096
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 390,00 kr
Totalt för artikeln
3 390,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T186UE W/30
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
600
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M18 x 1
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Max. range (mm)
600
Begär offert