chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
SM30SN6R
Order ID nr. 3033316
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 687,00 kr
Totalt för artikeln
1 687,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30SN6R
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000