chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draw-Wire
DWE-15000-135-10-2B4000-H1181
Order ID nr. 100049409
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
20 057,00 kr
Totalt för artikeln
20 057,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
DWE-15000-135-10-2B4000-H1181
Tekniska data
Protection class
IP65
Output function
Push-Pull/HTL
Design
Draw Wire
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Titanium anodized aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
Push-Pull/HTL
Begär offert