chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
person
Logga in
Hem
Produkter
chevron_left
Menu
HTC1102 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Mounting Accessories
HTC1102 10M
Order ID nr. 1602407
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP50
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
250
Accessory type
Extension Cable
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
5 735,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
HTC1102 10M
Totalt för artikeln
5 735,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert