chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
NI20R- | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20R-
Order ID nr. 1410001
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65
Design
Ring probe
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
20
Construction size
95 x 100 x 32 mm
I lager
Varugrupp
E1
Listpris
2 706,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20R-
Totalt för artikeln
2 706,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert