chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Incremental Encoder
REI-E-111T6C-4A2000-C
Order ID nr. 100039417
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
1 808,00 kr
Totalt för artikeln
1 808,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-111T6C-4A2000-C
Tekniska data
Protection class
IP64
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
6
Flange diameter (mm)
40
Flange type
Synchro/clamping flange
Resolution incremental (ppr)
2000
Nyckelfunktioner
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
40
Shaft diameter D (mm)
6
Shaft Type
Solid shaft