chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Incremental Encoder
REI-E-112I8T-2B1024-C
Order ID nr. 100012013
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
1 808,00 kr
Totalt för artikeln
1 808,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-112I8T-2B1024-C
Tekniska data
Protection class
IP64
Output function
Push-Pull/HTL
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Blind hole shaft
Shaft diameter D (mm)
8
Flange diameter (mm)
40
Flange type
Flange with mounting element
Resolution incremental (ppr)
1024
Nyckelfunktioner
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
40
Shaft diameter D (mm)
8
Shaft Type
Blind hole shaft