chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Incremental Encoder
REI-E-113T12S-4B5000-H1181
Order ID nr. 100011662
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
2 555,00 kr
Totalt för artikeln
2 555,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-E-113T12S-4B5000-H1181
Tekniska data
Protection class
IP64
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
12
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Resolution incremental (ppr)
5000
Nyckelfunktioner
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
12
Shaft Type
Solid shaft