chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-10S10S-4B3600-H1181
Order ID nr. 100010345
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 469,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
REI-10S10S-4B3600-H1181
Tekniska data
Protection class
IP67
Output function
RS422/TTL
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Output type
Incremental
Shaft Type
Solid shaft
Shaft diameter D (mm)
10
Flange diameter (mm)
58
Flange type
Synchro flange
Resolution incremental (ppr)
3600
Nyckelfunktioner
Output type
Incremental
Flange diameter (mm)
58
Shaft diameter D (mm)
10
Shaft Type
Solid shaft
Totalt för artikeln
3 469,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert