chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
MQDC2S-1215
Order ID nr. 3011421
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 246,00 kr
Totalt för artikeln
2 246,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
MQDC2S-1215
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
4.57
Cable quality
PVC
Connector type
M12 × 1
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Accessory type
Connection Cable
Nyckelfunktioner
Accessory type
Connection Cable
Protection class
IP67