chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TBSB-L4-CS09 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Technology
TBSB-L4-CS09
Order ID nr. 100003273
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65
Approvals
CE
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
40
Function
for RFID safety switches
Nyckelfunktioner
Protection class
IP65
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
7 168,00 kr
Totalt för artikeln
7 168,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Relays
TBSB-L4-CS09
Begär offert