chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
B-TL70B-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
B-TL70B-Q8
Order ID nr. 3814500
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65
Design
Cylindrical/Smooth
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Dimmable
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
679,00 kr
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
B-TL70B-Q8
Totalt för artikeln
679,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert