chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
SG-TL70B-W | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
SG-TL70B-W
Order ID nr. 3814496
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP65
Design
Cylindrical/Smooth
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Light type
White
Dimmable
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
Light type
White
I lager
Prisgrupp
F3
Listpris
639,00 kr
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
SG-TL70B-W
Totalt för artikeln
639,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert