chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LED Signal Light
CL50BRYP
Order ID nr. 3018642
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 707,00 kr
Totalt för artikeln
1 707,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50BRYP
Tekniska data
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Cylindrical/Smooth
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
PNP
Light type
Blue, Red, Yellow
Dimmable
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
Light type
Blue, Red, Yellow