chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFBGHQP
Order ID nr. 3813386
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 179,00 kr
Totalt för artikeln
1 179,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
Blue, Green
Nyckelfunktioner
Light type
Blue, Green
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
S22AMTFBGHQP