chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
K50PTCAMRGB7AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCAMRGB7AQ
Order ID nr. 3813215
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Dimmable
Programmable
Nyckelfunktioner
Light type
RGB
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 575,00 kr
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K50PTCAMRGB7AQ
Totalt för artikeln
2 575,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert