chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PLRGB7
Order ID nr. 3813080
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 432,00 kr
Totalt för artikeln
3 432,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP66
Cable length (m)
2
Design
Dome
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PLRGB7