chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LED Signal Light
K50FLXRXPQ
Order ID nr. 3083411
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 432,00 kr
Totalt för artikeln
1 432,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50FLXRXPQ
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1