chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50BCLXBXP
Order ID nr. 3018343
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 714,00 kr
Totalt för artikeln
1 714,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
2
Design
Puck
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Blue
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Nyckelfunktioner
Dimmable
No
Light type
Blue
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50BCLXBXP