chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BWA-UCT-900
Order ID nr. 3019970
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 418,00 kr
Totalt för artikeln
2 418,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Accessories
BWA-UCT-900
Tekniska data
Protection class
IP50
Output function
RS485
Design
Cylinder, threaded
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Input type
USB
Output type
Modbus RTU (RS485)
Nyckelfunktioner
Antenna connection
No radio participant
Protection class
IP50