chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TX HMI/PLC Series
TX-RS485
Order ID nr. 100002598
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
2 446,00 kr
Totalt för artikeln
2 446,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Industrial Controls
Accessories
TX-RS485
Tekniska data
Protection class
IP20
Approvals
CE
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Accessory type
Plug-in module
Nyckelfunktioner
Accessory type
Plug-in module