chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
Order ID nr. 7030725
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-500PCS
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
11 755,00 kr
Totalt för artikeln
11 755,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert