chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Order ID nr. 7030724
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
2 468,00 kr
Totalt för artikeln
2 468,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
Begär offert