chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Order ID nr. 7030717
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
12
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
42
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
347,00 kr
Totalt för artikeln
347,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L73-17-F-B42-100PCS
Begär offert