chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
person
Logga in
Hem
Produkter
chevron_left
Menu
TW860-960-L43-21-F-B38-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-L43-21-F-B38-100PCS
Order ID nr. 7030623
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP40
Design
Smart Label
Housing material
Plastic
Housing quality
PET
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
38
Memory type
EEPROM
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
0
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
38
Memory type
EEPROM
Protection class
IP40
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
727,00 kr
Totalt för artikeln
727,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L43-21-F-B38-100PCS
Begär offert