chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Order ID nr. 7030558
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
Epoxy
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
486
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
2000
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP68
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
5 809,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Totalt för artikeln
5 809,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert