chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-Q27L97-M-B112 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW860-960-Q27L97-M-B112
Order ID nr. 7030464
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
112
Memory type
EEPROM
Protection class
IP69K
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
160,00 kr
Totalt för artikeln
160,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-Q27L97-M-B112
Begär offert