chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW902-928-R50-B112 | TURCK - Your Global Automation Partner
UHF Tag
TW902-928-R50-B112
Order ID nr. 7030404
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP68
Design
Hard tag
Housing quality
PA6
Region (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
3000
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
64
EPC memory (Byte)
32
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
138
Memory type
EEPROM
Protection class
IP68
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
141,00 kr
Totalt för artikeln
141,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW902-928-R50-B112
Begär offert