chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW-BV10X1.5-19-K2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-BV10X1.5-19-K2
Order ID nr. 6901382
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP67, IP69K
Design
Hard tag with thread
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4435 (AISI 316L)
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Mounting
On metal
Freely usable memory (Byte)
2000
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
2048
Memory type
FRAM
Protection class
IP67, IP69K
Mounting
On metal
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
1 148,00 kr
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-BV10X1.5-19-K2
Totalt för artikeln
1 148,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert