chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW-R20-B128 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF Tag
TW-R20-B128
Order ID nr. 6900502
home
Home
Loading...
Tekniska data
Protection class
IP69K
Design
Hard tag
Housing material
Plastic
Housing quality
PA6
Memory size (Byte)
128
Memory type
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
215
Mounting
Metal-free
Freely usable memory (Byte)
112
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
128
Memory type
EEPROM
Protection class
IP69K
Mounting
Metal-free
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
37,00 kr
Totalt för artikeln
37,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW-R20-B128
Begär offert