chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Hem
Produkter
person
Logga in
add_shopping_cart
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Order ID nr. 100050536
I lager
Prisgrupp
F1
Listpris
1 184,00 kr
home
Home
Loading...
Tekniska data
Design
Smart Label
Memory type
EEPROM
Memory size
56
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Freely usable memory (Byte)
12
EPC memory (Byte)
24
Nyckelfunktioner
Memory size
56
Memory type
EEPROM
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Totalt för artikeln
1 184,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert