chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF Tag
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Order ID nr. 100050388
home
Home
Loading...
Tekniska data
Design
Smart Label
Region (UHF)
Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
Freely usable memory (Byte)
256
EPC memory (Byte)
56
Nyckelfunktioner
Memory size (Byte)
332
Memory type
EEPROM
I lager
Varugrupp
F1
Listpris
1 247,00 kr
Totalt för artikeln
1 247,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Identification
Tags HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-100PCS
Begär offert